RFL ON 2520 C R 10 C 1.0

Número de pieza
1328923
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
pmáx [bar] 16
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 10
Tipo de conexión Brida DIN
Tamaño de conexión 100
Indicador de contaminación C=interruptor eléctrico
Bypass 3 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos ES

(0.46 MB)

RFL Inline filter - Welded version
Lista de repuestos EN

(0.46 MB)