RFL ON 661 D N 5 B 1.0 /-KB-SAK

Número de pieza
1330487
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
pmáx [bar] 25
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 5
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 80
Indicador de contaminación B=óptico
Bypass KB=sin by-pass
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características SAK=recipiente colector de suciedad

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos ES

(0.33 MB)

RFL Inline filter - cast version
Lista de repuestos EN

(0.33 MB)