Datos técnicos
Tipo de construcción | De rosca |
---|---|
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Tamaño nominal | 6 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 36 - 350 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 23 |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 36 - 350 |
Familia de productos | RS06 |
Qmáx válvulas [l/min] | 23 |
Espacio de montaje | FC06-3 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Relación de pilotaje | 3 |
Función | Válvula de contrapeso |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto
ES
(0.59 MB)
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto
EN
(0.59 MB)