-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3010167 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 420 |
Denominación del objeto | RP16A-01-C-VS-15-3 |
Tamaño nominal | 16 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 150 |
Presión de apertura [bar] | 1 |
Familia de productos | RP16A |
Qmáx válvulas [l/min] | 150 |
Espacio de montaje | FC16-3 |
Clase de ajuste | No disponible |
Relación de pilotaje | 3 |
Función | Válvula de retención con apertura por piloto |
Función adicional | Junta tórica en el carrete de control |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Información de producto
ES
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 EN
Información de producto
EN
(0.22 MB)
3010167 RP16A 01 C VS 15 3 ES
Información de producto
ES
(0.22 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto
ES
(0 MB)
RP16A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto
EN
(0 MB)