DB10P-01-C-N-330V

Número de pieza
3010842
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
N° de material 3010842
Tipo de construcción De rosca
Material de la junta NBR
Tipo de instalación UNF
Tipo de control Pilotado
Pmáx [bar] 420
Denominación del objeto DB10P-01-C-N-330V
Tamaño nominal 10
Rango de ajuste de la presión [bar] 5 - 228
Rango de caudal Q [l/min] 0.000000
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 345
Familia de productos DB10P
Qmáx válvulas [l/min] 120
Espacio de montaje FC10 -2
Clase de ajuste Herramienta
Función Válvula limitadora de presión
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Variante Ninguno
Función adicional ninguno

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3010842 DB10P 01 C N 330V EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

3010842 DB10P 01 C N 330V EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

3010842 DB10P 01 C N 330V ES
Información de producto ES

(0.21 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto ES

(0.22 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Folleto de producto EN

(0.22 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Folleto industrial ES

(0.22 MB)

DB10P-01 Pressure Relief Valve
Folleto industrial EN

(0.22 MB)