RV16A-01-C-N-05

Número de pieza
3015349
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
N° de material 3015349
Tipo de construcción De rosca
Material de la junta NBR
Tipo de instalación UNF
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto RV16A-01-C-N-05
Tamaño nominal 16
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 165
Presión de apertura [bar] 0,35
Familia de productos RV16A
Qmáx válvulas [l/min] 165
Espacio de montaje FC16-2
Clase de ajuste No disponible
Función Válvula de retención

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3015349 RV16A 01 C N 05 EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

3015349 RV16A 01 C N 05 EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

3015349 RV16A 01 C N 05 ES
Información de producto ES

(0.21 MB)

RV16A-01 Check Valve
Folleto de producto ES

(0 MB)

RV16A-01 Check Valve
Folleto de producto EN

(0 MB)