WS10Y-01-C-N-24DG

Número de pieza
3030653
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
N° de material 3030653
Tipo de construcción De rosca
Material de la junta NBR
Tipo de instalación UNF
Tipo de control Pilotado
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto WS10Y-01-C-N-24DG
Tamaño nominal 10
Rango de caudal Q [l/min] 4
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
F. prod. rango caudal [l/min] 4 - 75
Bobina 24 V DC
Rango de presión P [bar] 5 - 350
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Familia de productos WS10Y
Qmáx válvulas [l/min] 75
Espacio de montaje FC10 -2
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Serie de válvulas WS10Y-01
Accionamiento Magnético
Función Válvula direccional de 2/2 vías
Accionamiento manual de emergencia ninguno
Variante Estándar
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3030653 WS10Y 01 C N 24DG ES
Información de producto ES

(0.03 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(0.41 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

WS10Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

WS10Y-01 2/2-Solenoid Directional Valve
Folleto de producto EN

(0.29 MB)