-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Grado de filtración | 25 |
---|---|
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Material del filtro, elemento | W=tela metálica acero inoxidable |
Tamaño | 0030 |
Tipo de elemento | D - elementos de presión |
Otras características elemento | 0=sin más características |