>FCM-100-K-N-3---C/-V

Número de pieza
3040394
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
Caudal *PLEASE DELETE*
Modelo K=bom. engran. sin conmutación
Tensión de conexión N=400V/50Hz (trif.)
Tamaño del filtro 3=elemento 2600
Material del filtro Z=sin elemento filtrante
Grado de filtración Z=sin elemento filtrante
Indicador de contaminación C= dif. el. + desconex. autom.
Datos complementarios V=juntas FPM (Viton)
Norma EN ISO 12100:2010

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3040394 FCM 100 K N 3 C V EN
Información de producto ES

(0.14 MB)

3040394 FCM 100 K N 3 C V EN
Información de producto EN

(0.14 MB)

3040394 FCM 100 K N 3 C V ES
Información de producto ES

(0.14 MB)