-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
---|---|
Tipo de construcción FSA / FSK | FSK |
Tamaño nominal FSA/FSK | 254 |
Material junta tórica/arandela de sellado | FPM |
Junta plana / junta tórica | 0 |
Modelo del conector FSK | MPM (2+E) |
Función de conmutación FSK | Contacto inversor (Change) |
Geometría del tubo | Ovalado |
Material tubo | PA |
Material bastidor FSK | Aluminio |
Otra función (y torn. hueco) | Sin |
Tornillo de fijación FSK | M12 |
Disco de contraste | sin |
Tuerca de sujeción | con (tuerca fij.) |
Protección de la superficie | Acero galvanizado (torn.+tuerca) |
Presión nominal [bar] | 0.5 |
Presión nominal [MPa] | 0.05 |
Tipo del conector FSK | rectangular ( MPM - SO70 ) |
Material pieza de conexión FSK | PA |
Puntos de conmutación | 1SP |
Otras características | 2+E como inversor |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3112304 FSK 254 25W 12 SO70 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3112304 FSK 254 25W 12 SO70 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3112304 FSK 254 25W 12 SO70 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)
Operating manual FSK
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.29 MB)
Operating manual FSK
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.29 MB)
FSA/FSK/TS Indicación del nivel de líquido/ Controlador del nivel delíquido/Interruptor térmico
Folleto de producto
ES
(1.36 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Folleto de producto
EN
(1.13 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Folleto de producto
ES
(0.61 MB)
FSK...LED Fluid level sensor
Folleto de producto
EN
(0.61 MB)