-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Lenguaje | Nombre | |
---|---|---|
[ "CS" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "DA" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "DE" ] | PRO7050-00001 | Descargar 4.52 MB |
[ "DE-CH" ] | PRO7050-00001 | Descargar 4.52 MB |
[ "EN" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "EN-AE" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "EN-CH" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "EN-IN" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "EN-PL" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "ES" ] | 7050 00001 | Descargar 2.37 MB |
[ "ES-AR" ] | 7050 00001 | Descargar 2.37 MB |
[ "ES-MX" ] | 7050 00001 | Descargar 2.37 MB |
[ "FI" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "FR" ] | PRO7050-00001 | Descargar 4.48 MB |
[ "FR-CH" ] | PRO7050-00001 | Descargar 4.48 MB |
[ "HU" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "IT" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "IT-CH" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "JA" ] | PRO7050-00001 | Descargar 6.09 MB |
[ "KO" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "NL" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "NL-BE" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "NO" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "PL" ] | 7050 00001 | Descargar 4.98 MB |
[ "PT" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "SV" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "TR" ] | PRO7050-00001 | Descargar 5.27 MB |
[ "CS" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "DA" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "DE" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "DE-CH" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "EN" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "EN-AE" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "EN-CH" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "EN-IN" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "EN-PL" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "ES" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "ES-AR" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "ES-MX" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "FI" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "FR" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "FR-CH" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "HU" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "IT" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "IT-CH" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "JA" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "KO" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "NL" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "NL-BE" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "NO" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "PL" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "PT" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "SV" ] | 7141 00001 | Descargar 0.27 MB |
[ "TR" ] | 7141 00001 | Descargar 0 MB |
[ "CS" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "DA" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "DE" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "DE-CH" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "EN" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "EN-AE" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "EN-CH" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "EN-IN" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "EN-PL" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "ES" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "ES-AR" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "ES-MX" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "FI" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "FR" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "FR-CH" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "HU" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "IT" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "IT-CH" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "JA" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "KO" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "NL" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "NL-BE" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "NO" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "PL" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "PT" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "SV" ] | 7144 00001 | Descargar 0.26 MB |
[ "TR" ] | 7144 00001 | Descargar 0 MB |
[ "CS" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "DA" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "DE" ] | 7592 00001 | Descargar 0.28 MB |
[ "DE-CH" ] | 7592 00001 | Descargar 0.28 MB |
[ "EN" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "EN-AE" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "EN-CH" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "EN-IN" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "EN-PL" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "EN-ZA" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "ES" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "ES-AR" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "ES-MX" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "FI" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "FR" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "FR-CH" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "HU" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "IT" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "IT-CH" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "JA" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "KO" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "NL" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "NL-BE" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "NO" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "PL" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "PT" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "SV" ] | 7592 00001 | Descargar 0.29 MB |
[ "TR" ] | 7592 00001 | Descargar 0 MB |
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
---|---|
Presión de reacción | 8 |
Modelo | D=óptico/eléctrico |
Otras características del I.C. | L110=tensión lámpara 110V |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios