-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3192646 |
---|---|
Tipo de construcción | Tubería |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Pulgadas |
Tipo de control | Pilotado |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DLHSR-01X-12/100 |
Tamaño nominal | 6 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 60 - 250 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 30 - 350 |
Familia de productos | DLHSR |
Qmáx válvulas [l/min] | 30 |
Espacio de montaje | Conexión en línea |
Clase de ajuste | Herramienta |
Función | Válvula de carga de acumuladores |
Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
Variante | Diferencial de presión de conmutación 12 % |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto
ES
(0 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto
EN
(0 MB)