DF ON 660 T L 20 B 1.0 /-B6

Número de pieza
319455
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
pmáx [bar] 420
Material del filtro ON=Optimicron baja presión
Grado de filtración 20
Tipo de conexión Brida SAE
Tamaño de conexión 50
Indicador de contaminación B=óptico
Bypass 6 bar
Material de la junta NBR=NBR (Perbunan)
Conmutación 0=sin conmutación
Norma 0=sin
otras características 0=sin más características

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos ES

(0.66 MB)

DF-DFF-DFFX Pressure Filter
Lista de repuestos EN

(0.66 MB)