-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
pmáx [bar] | 315 |
---|---|
Material del filtro | BH/HC=Betamicron alta presión |
Grado de filtración | 3 |
Tipo de conexión | Rosca (pulgadas, ISO 228) |
Tamaño de conexión | 1 1/2 pulgadas |
Indicador de contaminación | D=óptico/eléctrico |
Bypass | KB=sin by-pass |
Material de la junta | NBR=NBR (Perbunan) |
Conmutación | L=conmutación esf. forma L |
Norma | 0=sin |
otras características | L24=tensión lámpara 24V |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos
ES
(1.35 MB)
DFDK Change-Over Pressure Filter
Lista de repuestos
EN
(1.35 MB)