-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Modelos | S=estacionario con conmutación |
---|---|
Índice tipo | 10=estándar |
Juntas | *PLEASE DELETE* |
Grupo motobomba | 6=40l/min; 1,5kW |
Tensión de motor eléctrico | *PLEASE DELETE* |
Tamaño del filtro | 2=elemento 1300 |
Material del filtro | *PLEASE DELETE* |
Grado de filtración | *PLEASE DELETE* |
Indicador de contaminación | B=dif. ópt. |
Datos complementarios | Z=sin |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3214086 OF5S10P6M2B05B EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3214086 OF5S10P6M2B05B EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3214086 OF5S10P6M2B05B ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)