-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3227535 |
---|---|
Tipo de construcción | Tubería |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Pulgadas |
Tipo de control | Pilotado |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DLHSR-01X-12/350 |
Tamaño nominal | 6 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 100 - 350 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 30 - 350 |
Familia de productos | DLHSR |
Qmáx válvulas [l/min] | 30 |
Espacio de montaje | Conexión en línea |
Clase de ajuste | Herramienta |
Función | Válvula de carga de acumuladores |
Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
Variante | Diferencial de presión de conmutación 12 % |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3227535 DLHSR 01X 12350 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3227535 DLHSR 01X 12350 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3227535 DLHSR 01X 12350 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto
ES
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto
EN
(0.34 MB)