-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3264081 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DWM12121ZD-21-C-V-14-230V200 |
Tamaño nominal | 12 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 0-230 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 0 - 350 |
Familia de productos | DWM12121ZD |
Qmáx válvulas [l/min] | 120 |
Espacio de montaje | 12121 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Función | Compensador de presión diferencial |
Presión de ajuste [bar] | 200 |
Diferencia de presión de control [bar] | 14 |
Variante | Sin amortiguación, sin orificio de descarga |
Función adicional | con función limitadora de presión integrada |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
Información de producto
ES
(0.21 MB)
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 EN
Información de producto
EN
(0.21 MB)
3264081 DWM12121ZD 21 C V 14 230V200 ES
Información de producto
ES
(0.21 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Folleto de producto
ES
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Folleto de producto
EN
(0 MB)