-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
---|---|
Tipo de construcción FSA / FSK | FSA |
Tamaño nominal FSA/FSK | 127 |
Material junta tórica/arandela de sellado | FPM |
Junta plana / junta tórica | 0 |
Geometría del tubo | Redondo |
Material tubo | Vidrio |
Otra función (y torn. hueco) | Sin |
Material pieza de conexión FSA | Aluminio |
Material bastidor FSA | Aluminio |
Disco de contraste | superficie metálica |
Tornillo de fijación FSA | M12 |
Tuerca de sujeción | con (tuerca fij.) |
Protección de la superficie | Acero galvanizado (torn.+tuerca) |
Presión nominal [bar] | 0.5 |
Presión nominal [MPa] | 0.05 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folleto de producto
ES
(0.55 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folleto de producto
EN
(0.55 MB)