Datos técnicos
Modelos | S=estacionario con conmutación |
---|---|
Índice tipo | 10=estándar |
Juntas | *BORRAR* |
Grupo motobomba | 6=40l/min; 1,5kW |
Tensión de motor eléctrico | N=380-420V-50Hz;440-480-60Hz |
Tamaño del filtro | 3=elemento 2600 |
Material del filtro | *BORRAR* |
Grado de filtración | *BORRAR* |
Indicador de contaminación | *BORRAR* |
Datos complementarios | Z=sin |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3314916 OF5S10P6N3B05D4 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3314916 OF5S10P6N3B05D4 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3314916 OF5S10P6N3B05D4 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)