Datos técnicos
Modelos | N=estacionario sin conmutación |
---|---|
Índice tipo | 10=estándar |
Juntas | *BORRAR* |
Grupo motobomba | 3=30l/min; 0,75kW |
Tensión de motor eléctrico | *BORRAR* |
Tamaño del filtro | 1=elemento 330 |
Material del filtro | Z=sin elemento filtrante |
Grado de filtración | Z=sin elemento filtrante |
Indicador de contaminación | E=estándar, manómetro de presión dinámica |
Datos complementarios | Z=sin |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3323081 OF5N10V3M1 E EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3323081 OF5N10V3M1 E EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3323081 OF5N10V3M1 E ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)