KHDF6-25-1114-18X-A

Número de pieza
3336343
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
N° de material 3336343
Denominación del objeto KHDF6-25-1114-18X-A
Tipo de construcción KHDF6
Anchura nominal DN 25
Tipo de conexión Conexión con brida
Conexión / designación de la brida Brida SAE
Material de la carcasa, válvula de bola Acero
Número de código del material Acero-acero-POM-FPM
Protección de la superficie galvanizado
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Presión nominal. 420
Presión nominal 42
Presión nominal 6000
Accionamiento Palanca manual
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Combinación sin KH - combinación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3336343 KHDF6 25 1114 18X A EN
Información de producto ES

(0.21 MB)

3336343 KHDF6 25 1114 18X A EN
Información de producto EN

(0.21 MB)

3336343 KHDF6 25 1114 18X A ES
Información de producto ES

(0.21 MB)