KHDF3-32-1114-18X-A

Número de pieza
3340776
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
N° de material 3340776
Denominación del objeto KHDF3-32-1114-18X-A
Tipo de construcción KHDF3
Anchura nominal DN 25
Tipo de conexión Conexión con brida
Conexión / designación de la brida Brida SAE
Material de la carcasa, válvula de bola Acero
Número de código del material Acero-acero-POM-FPM
Protección de la superficie galvanizado
Modelo de la palanca de mando Palanca de mando acodada
Presión nominal. 250
Presión nominal 25
Presión nominal 3600
Accionamiento Palanca manual
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Combinación sin KH - combinación

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Información de producto ES

(0.2 MB)

3340776 KHDF3 32 1114 18X A EN
Información de producto EN

(0.2 MB)

3340776 KHDF3 32 1114 18X A ES
Información de producto ES

(0.2 MB)