-
Disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Modelos | N=estacionario sin conmutación |
---|---|
Índice tipo | 10=estándar |
Juntas | *BORRAR* |
Grupo motobomba | 6=40l/min; 1,5kW |
Tensión de motor eléctrico | *BORRAR* |
Tamaño del filtro | 2=elemento 1300 |
Material del filtro | *BORRAR* |
Grado de filtración | *BORRAR* |
Indicador de contaminación | E=estándar, manómetro de presión dinámica |
Datos complementarios | Z=sin |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3415991 OF5N10V6S2B05E EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3415991 OF5N10V6S2B05E EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3415991 OF5N10V6S2B05E ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)