CX07 -2/2-F/C-2/25/120/034

Número de pieza
3422387
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
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Serie CX 2/2 vías
Función de conmutación CX NC
Presión nominal - CX 0–120 bar
Anchura nominal DN CX 25
Tamaño de conexión CX G 3/4
Material de la carcasa CX Latón
Junta estática FPM
Junta dinámica PTFE
Junta del asiento de válvula PTFE
Designación del modelo CX CX07 (2/2 - F)
Escuadra de fijación CX sin escuadra de fijación
Control de la posición de conmutación CX sin indicador de posición de conmutación
Mando manual de emergencia CX sin actuador manual de emergencia

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto ES

(0.86 MB)

CX06 to CX08 pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Folleto de producto EN

(0.86 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(0.8 MB)