FAM-60-M-2-A-26-R-H-C1-A-4/-V

Número de pieza
3441060
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
Tamaño *PLEASE DELETE*
Medio de funcionamiento M=aceite mineral
Modelo 2=móvil
Tensión *PLEASE DELETE*
Tamaño del filtro *PLEASE DELETE*
Tipo de bomba de vacío R=bomba de paletas
Calefactor H=calentador
Equipamiento metrológico *PLEASE DELETE*
Datos complementarios Viton
Norma EN ISO 12100:2010

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Información de producto ES

(0.14 MB)

3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V EN
Información de producto EN

(0.14 MB)

3441060 FAM 60 M 2 A 26 R H C1 A 4 V ES
Información de producto ES

(0.14 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto ES

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto EN

(2.9 MB)