-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3492613 |
---|---|
Tipo de construcción | Entre placas |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | Pilotado |
Pmáx [bar] | 320 |
Denominación del objeto | ZW-DM10-01-PT-320V-N |
Tamaño nominal | 10 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 15 - 320 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 5 - 320 |
Familia de productos | ZW-DM10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espacio de montaje | ISO 4401-05-04-0-05 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Posición de la válvula | Presión en P |
Función | Válvula reductora de presión |
Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
Variante | Ninguno |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3492613 ZW DM10 01 PT 320V N EN
Información de producto
ES
(0.22 MB)
3492613 ZW DM10 01 PT 320V N EN
Información de producto
EN
(0.22 MB)
3492613 ZW DM10 01 PT 320V N ES
Información de producto
ES
(0.22 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Folleto de producto
ES
(0.57 MB)
DL10-01 Accumulator charging valve
Folleto de producto
EN
(0.57 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto
ES
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto
EN
(2.49 MB)