VP-2SR6 D4SR S01/N

Número de pieza
3493361
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
N° de material 3493361
Tipo de construcción Montaje sobre placa
Material de la junta NBR
Tipo de instalación Otros
Pmáx [bar] 250
Denominación del objeto VP-2SR6 D4SR S01/N
Tamaño nominal 6
Función Válvula de control de caudal
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 4
Familia de productos VP-2SR6
Q familia de productos [l/min] 0 - 30
Qmáx válvulas [l/min] 30
Espacio de montaje ISO 6263-03-03-*-97
Clase de ajuste Manual

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3493361 VP 2SR6 D4SR S01N EN
Información de producto ES

(0.2 MB)

3493361 VP 2SR6 D4SR S01N EN
Información de producto EN

(0.2 MB)

3493361 VP 2SR6 D4SR S01N ES
Información de producto ES

(0.2 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)