-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 3493362 |
---|---|
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | Otros |
Pmáx [bar] | 250 |
Denominación del objeto | VP-2SR6 D10SR S01/N |
Tamaño nominal | 6 |
Función | Válvula de control de caudal |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango de corriente de volumen (l/min) | 0 - 10 |
Familia de productos | VP-2SR6 |
Q familia de productos [l/min] | 0 - 30 |
Qmáx válvulas [l/min] | 30 |
Espacio de montaje | ISO 6263-03-03-*-97 |
Clase de ajuste | Manual |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3493362 VP 2SR6 D10SR S01N EN
Información de producto
ES
(0.2 MB)
3493362 VP 2SR6 D10SR S01N EN
Información de producto
EN
(0.2 MB)
3493362 VP 2SR6 D10SR S01N ES
Información de producto
ES
(0.2 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)