La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Ventil 400-10-50*G2 1.4313/NBR (kompl)*
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Volumen SB máx. |
50 |
Tipo de conexión (fluido) |
Estándar, rosca* |
Volumen SB mín. |
10 |
Tipo de preferencia |
no |
Material Válvula de aceite |
Acero inoxidable (NIRO)* |