Datos técnicos
N° de material | 3539302 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | Pilotado |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DR08P-01-C-N-090H |
Tamaño nominal | 8 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 6 - 62 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 6 - 345 |
Familia de productos | DR08P |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Espacio de montaje | FC08-3 |
Clase de ajuste | Manual |
Función | Válvula reguladora de presión |
Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
Variante | Ninguno |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto
ES
(0.22 MB)
DR08P-01 Pressure Reducing Valve
Folleto de producto
EN
(0.22 MB)