-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
---|---|
Serie CX | 2/2 vías |
Presión nominal - CX | 5–64 bar |
Anchura nominal DN CX | 15 |
Tamaño de conexión CX | G 1 |
Material de la carcasa CX | Acero inoxidable V2A / 1.4305 |
Valor KV CX de control directo [m³/h] | 8.3 |
Junta estática | FPM |
Designación del modelo CX | CX DBV |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
3547546 CX DBV 15 064 G1 F P 24V EK ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folleto de producto
ES
(2.69 MB)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Folleto de producto
EN
(2.69 MB)