-
Disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Tamaño | PVV103-05 |
---|---|
Rango de ajuste | 20-250 |
Desplazamiento | 16 |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Brida de fijación | Brida de montaje ISO Ø 80 4 orificios |
Eje | Eje con chaveta ISO Ø 20 mm |
Juntas | NBR |
Controlador | Ajuste de presión de 2 etapas, ajustable |
Posición, puertos 1 | Radial |