PVV103-1-32FHRMAPCLS002-2500 *

Número de pieza
3799947
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
Tamaño PVV103-1
Rango de ajuste 20-250
Desplazamiento 32
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 100 4 orificios
Eje Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
Juntas NBR
Controlador Válvula reductora de presión con mando a distancia
Posición, puertos 1 Radial