FSA-0700-2.10605/O2/M12.000

Número de pieza
3820066
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
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Tipo de construcción FSA / FSK FSA
Tamaño nominal FSA/FSK 700
Material junta tórica/arandela de sellado FPM
Junta plana / junta tórica 0
Geometría del tubo Redondo
Material tubo PA
Otra función (y torn. hueco) Sin
Material pieza de conexión FSA Aluminio
Material bastidor FSA Acero
Disco de contraste sin
Tornillo de fijación FSA M12
Tuerca de sujeción con (tuerca fij.)
Protección de la superficie Acero galvanizado (torn.+tuerca)
Presión nominal [bar] 0.5
Presión nominal [MPa] 0.05

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folleto de producto ES

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Folleto de producto EN

(0.55 MB)