-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 4025835 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | Métrico |
Tipo de control | Pilotado |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | DLM12121P-01-C-N-20-350V |
Tamaño nominal | 12 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 5 - 350 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 5 - 350 |
Familia de productos | DLM12121P |
Qmáx válvulas [l/min] | 200 |
Espacio de montaje | 12121 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Función | Válvula de carga de acumuladores |
Presión de ajuste [bar] | sin preajuste |
Variante | Diferencial de presión de conmutación 20 % |
Función adicional | ninguno |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4025835 DLM12121P 01 C N 20 350V EN
Información de producto
ES
(0.2 MB)
4025835 DLM12121P 01 C N 20 350V EN
Información de producto
EN
(0.2 MB)
4025835 DLM12121P 01 C N 20 350V ES
Información de producto
ES
(0.2 MB)