-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Tipo de preferencia | no |
---|---|
Serie | FPU-2 |
Modelo | Modelo estándar |
Pieza de empalme G | Sin pieza de empalme G |
Maletín de protección | Sin maletín de protección |
Tipo maletín de protección | Sin maletín de protección |
Accesorios FPU | Sin accesorios |
Indicación máx. manómetro 1 | 1000 |
Cantidad de manómetros | 1 |
Tipo manómetro 1 | Analógico |
Unidad manómetro 1 | bar-psi |
Indicación mín. manómetro 1 | 0 |
Cantidad reductores de presión (DM) | 0.0 |
Cantidad mangueras de llenado | 1 |
Tipo manguera de llenado 1 | Tubo flexible para altas presiones |
Rango de indicación manómetro | 0 ‑ 1000 bar (‑ 14500 psi modelo para alta presión) |
Longitud manguera de llenado 1 | 6 - 0 |