-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Modelo posconectado | No |
---|---|
Disp. adicional Lado de fluido | sin dispositivo adicional |
ATEX | No |
Tipo de preferencia | no |
Material- Conexión hidráulica | Acero C |
Material Cuerpo del acumulador | Acero C |
Material Vejiga | NBR |
Presión de prellenado ajustable | Sí |
Serie | 35 |
Volumen nominal | 200 |
Conexión hidráulica brida | DIN |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folleto de producto
ES
(0.54 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Folleto de producto
EN
(0.54 MB)