-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Tamaño y caudal nominal | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Medio de funcionamiento | M=aceite mineral |
Modelo | 2=móvil |
Tensión | *PLEASE DELETE* |
Material del filtro | Z=sin |
Grado de filtración | Z=sin elemento filtrante |
Equipamiento metrológico | AC=con AS & CS |
Datos complementarios | Z=serie |
Norma | EN ISO 12100:2010 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4191491 FAM 1015 M 2 A 05 R Z C1 AC1 2 EN
Información de producto
ES
(0.14 MB)
4191491 FAM 1015 M 2 A 05 R Z C1 AC1 2 EN
Información de producto
EN
(0.14 MB)
4191491 FAM 1015 M 2 A 05 R Z C1 AC1 2 ES
Información de producto
ES
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
ES
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto
EN
(2.9 MB)