Datos técnicos
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
---|---|
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Tamaño nominal | 6 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 80 |
Bobina | 24 V CC |
Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de conector | Conector según DIN EN 1 |
Familia de productos | 4WE 6 E |
Qmáx válvulas [l/min] | 80 |
Espacio de montaje | ISO 4401-03-02-0-05 |
Diseño de la bobina del solenoide | 50-2345 |
Serie de válvulas | 4WE 6 E |
Accionamiento | Magnético |
Función | Válvula direccional de 4/3 vías |
Accionamiento manual de emergencia | sí |
Variante | Estándar |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia oculto |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4WE 6 4/2 y 4/3 Válvulas de corredera
Folleto de producto
ES
(1.61 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Folleto de producto
EN
(1.75 MB)
4WE 6 4/2 y 4/3 Válvulas de corredera
Información de producto
ES
(1.61 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Información de producto
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto
ES
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto
ES
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Folleto de producto
EN
(0 MB)