-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 4249016 |
---|---|
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | 4WE 6 G A01-205DG/V |
Tamaño nominal | 6 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | Válvula de corredera |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 50 |
Bobina | 205 V DC |
Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
Tipo de conector | Conector según DIN EN 1 |
Familia de productos | 4WE 6 G |
Qmáx válvulas [l/min] | 50 |
Espacio de montaje | ISO 4401-03-02-0-05 |
Diseño de la bobina del solenoide | 50-2345 |
Serie de válvulas | 4WE 6 G |
Accionamiento | Magnético |
Función | Válvula direccional de 4/3 vías |
Accionamiento manual de emergencia | sí |
Variante | Estándar |
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia oculto |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4249016 4WE 6 G A01 205DGV ES
Información de producto
ES
(0.03 MB)
4WE 6 4/2 y 4/3 Válvulas de corredera
Folleto de producto
ES
(1.61 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Folleto de producto
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto
ES
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto
EN
(1.23 MB)