4WE 6 H A01-230AG/V

Número de pieza
4249170
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
N° de material 4249170
Tipo de construcción Montaje sobre placa
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto 4WE 6 H A01-230AG/V
Tamaño nominal 6
Rango de caudal Q [l/min] 0.000000
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 80
Bobina 230 V AC
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Familia de productos 4WE 6 H
Qmáx válvulas [l/min] 80
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Diseño de la bobina del solenoide 50-2345
Serie de válvulas 4WE 6 H
Accionamiento Magnético
Función Válvula direccional de 4/3 vías
Accionamiento manual de emergencia
Variante Estándar
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia oculto      

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4249170 4WE 6 H A01 230AGV ES
Información de producto ES

(0.03 MB)

4WE 6 4/2 y 4/3 Válvulas de corredera
Folleto de producto ES

(1.61 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Folleto de producto EN

(1.75 MB)

C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto ES

(1.23 MB)

C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Folleto de producto EN

(1.23 MB)