-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Tamaño | PVV102-3 |
---|---|
Rango de ajuste | 50-90 |
Desplazamiento | 120 |
Dirección de rotación | Rotación en sentido horario |
Brida de fijación | ISO mounting flange Ø160 4-hole |
Eje | ISO keyed shaft Ø40mm |
Juntas | NBR |
Controlador | Without |
Posición, puertos 1 | Radial |