-
Disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 4303308 |
---|---|
Tipo de construcción | PA |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | S |
Tipo de control | 1 |
Pmáx [bar] | 320 |
Denominación del objeto | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
Tamaño nominal | 6 |
Rango de caudal Q [l/min] | 0.000000 |
Modo de funcionamiento | B |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0.0 - 80.0 |
Rango de presión P [bar] | 0 - 320 |
Tipo de conector | G |
Familia de productos | 4WE 6 D |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4303308 4WE 6 D OF A08 24DOV ES
Información de producto
ES
(0.03 MB)