-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
---|---|
Serie CX | 2/2 vías |
Función de conmutación CX | NC |
Presión nominal - CX | 0–40 bar |
Anchura nominal DN CX | 10 |
Tamaño de conexión CX | G 1/2 |
Material de la carcasa CX | Acero inoxidable V2A / 1.4305 |
Valor KV CX de control directo [m³/h] | 2.5 |
Tensión del imán principal [V] | 24V DC |
Consumo eléctrico [W] | 35 |
Conexión eléctrica imán principal | con c. ench. EN 175301-803 ( WS ) |
Junta estática | FPM |
Junta dinámica | Z80 |
Junta del asiento de válvula | FPM |
Designación del modelo CX | CX03 (2/2 - D) |
Escuadra de fijación CX | sin escuadra de fijación |
Control de la posición de conmutación CX | sin indicador de posición de conmutación |
Mando manual de emergencia CX | sin actuador manual de emergencia |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.8 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folleto de producto
ES
(0.54 MB)
CX02 to CX05 direct acting 2/2 way Coaxial Valve
Folleto de producto
EN
(0.54 MB)