-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
Certificado de aceptación/prueba | BV (Bureau Veritas) |
---|---|
Tipo de construcción FSA / FSK | FSA |
Tamaño nominal FSA/FSK | 127 |
Material junta tórica/arandela de sellado | FPM |
Junta plana / junta tórica | 0 |
Geometría del tubo | Redondo |
Material tubo | Vidrio |
Otra función (y torn. hueco) | Sin |
Material pieza de conexión FSA | PA |
Material bastidor FSA | Acero inoxidable |
Disco de contraste | Hydac con termómetro |
Tornillo de fijación FSA | M12 |
Tuerca de sujeción | con (tuerca fij.) |
Protección de la superficie | Acero inoxidable (torn.+tuerca) |
Presión nominal [bar] | 1 |
Presión nominal [MPa] | 0.1 |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating instruction FSA-RV
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.69 MB)