-
Disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 4550524 |
---|---|
Tipo de construcción | Entre placas |
Material de la junta | FKM |
Tipo de instalación | Otros |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | ZW-RV10-D01-A-0,5-V |
Tamaño nominal | 10 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 100 |
Presión de apertura [bar] | 0,5 |
Familia de productos | ZW-RV10 |
Qmáx válvulas [l/min] | 100 |
Espacio de montaje | ISO 4401-05-04-0-05 |
Clase de ajuste | No disponible |
Posición de la válvula | Salida de contador en puerto A (RV) |
Función | Válvula de retención |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto
ES
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto
EN
(2.49 MB)