ZW-RV10-D01-P-0,5-V

Número de pieza
4550541
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
N° de material 4550541
Tipo de construcción Entre placas
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control De control directo
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto ZW-RV10-D01-P-0,5-V
Tamaño nominal 10
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 100
Presión de apertura [bar] 0,5
Familia de productos ZW-RV10
Qmáx válvulas [l/min] 100
Espacio de montaje ISO 4401-05-04-0-05
Clase de ajuste No disponible
Posición de la válvula Caudal de retorno P
Función Válvula de retención

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Información de producto ES

(0.24 MB)

4550541 ZW RV10 D01 P 05 V EN
Información de producto EN

(0.24 MB)

4550541 ZW RV10 D01 P 05 V ES
Información de producto ES

(0.24 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto ES

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto EN

(2.49 MB)