DLHSD-01X-12/100

Número de pieza
561894
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
N° de material 561894
Tipo de construcción Montaje sobre placa
Material de la junta FKM
Tipo de instalación Otros
Tipo de control Pilotado
Pmáx [bar] 350
Denominación del objeto DLHSD-01X-12/100
Tamaño nominal 6
Rango de ajuste de la presión [bar] 30 - 100
Rango de caudal Q [l/min] 0.000000
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 30 - 350
Familia de productos DLHSD
Qmáx válvulas [l/min] 30
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Clase de ajuste Herramienta
Función Válvula de carga de acumuladores
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Variante Diferencial de presión de conmutación 12 %
Función adicional ninguno

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
561894 DLHSD 01X 12100 EN
Información de producto ES

(0.14 MB)

561894 DLHSD 01X 12100 EN
Información de producto EN

(0.14 MB)

561894 DLHSD 01X 12100 ES
Información de producto ES

(0.14 MB)

DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto ES

(0.34 MB)

DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Folleto de producto EN

(0.34 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)