Datos técnicos
N° de material | 561918 |
---|---|
Tipo de construcción | De rosca |
Material de la junta | NBR |
Tipo de instalación | UNF |
Tipo de control | De control directo |
Pmáx [bar] | 350 |
Denominación del objeto | RP08A-01-C-N-15-4 |
Tamaño nominal | 8 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 38 |
Presión de apertura [bar] | 1 |
Familia de productos | RP08A |
Qmáx válvulas [l/min] | 38 |
Espacio de montaje | FC08-3 |
Clase de ajuste | No disponible |
Relación de pilotaje | 4 |
Función | Válvula de retención con apertura por piloto |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto
ES
(0.25 MB)
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Folleto de producto
EN
(0.25 MB)