-
No está disponible
Añadir a mi lista
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Datos técnicos
N° de material | 704024 |
---|---|
Denominación del objeto | KHN-Rp11/2-3333-18X-E-1.057 |
Tipo de construcción | KHN |
Anchura nominal DN | 40 |
Tipo de conexión | Rosca interior |
Conexión / designación de la brida | Rp |
Material de la carcasa, válvula de bola | Acero inoxidable |
Número de código del material | Acero inoxidable-ac. inox-PTFE-FPM/PTFE |
Protección de la superficie | sin |
Modelo de la palanca de mando | Palanca de mando acodada |
Presión nominal. | 25 |
Presión nominal | 2.5 |
Presión nominal | 360 |
Accionamiento | Palanca manual |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Orificios de sujeción | sind orificios de sujeción |
Dispositivo de cierre | sin dispositivo de cierre |
Control de la posición de conmutación | con interruptor de fin de carrera mecánico |
Combinación | sin KH - combinación |